Menü Keresés

Precíziós beállító M24 58.0 86.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200657

Gyártói cikkszám:

20200657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 25.620,1826 Ft
5 - 9 23.058,5478 Ft
10 - 19 21.777,7304 Ft
20 + 19.216,096 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.620 Ft

1 x 25.620,1826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M24
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 37.00
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 210.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot