Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 106.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200664

Gyártói cikkszám:

20200664

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 39.486,7565 Ft
5 - 9 35.536,9304 Ft
10 - 19 33.562,0174 Ft
20 + 29.616,026 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

39.487 Ft

1 x 39.486,7565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M20
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 210.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot