Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 43.0 Acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200695

Gyártói cikkszám:

20200695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.198,6783 Ft
5 - 9 19.078,0435 Ft
10 - 19 18.019,6435 Ft
20 + 15.899,009 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.199 Ft

1 x 21.198,6783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus With Locknut
Kompatibilis menetméret M6
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 30.70
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot