Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 67.0 Acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20200732

Gyártói cikkszám:

20200732

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.206,9044 Ft
5 - 9 23.587,7478 Ft
10 - 19 22.276,2522 Ft
20 + 19.657,096 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.207 Ft

1 x 26.206,9044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M12
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 80.40
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot