Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 29.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201241

Gyártói cikkszám:

20201241

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.605,1652 Ft
5 - 9 19.446,1826 Ft
10 - 19 18.364,7739 Ft
20 + 16.205,7913 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.605 Ft

1 x 21.605,1652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M12
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 80.40
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 120.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot