20201296
20201296
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 18.345,60 Ft |
5 - 9 | 16.512,5739 Ft |
10 - 19 | 15.592,2261 Ft |
20 + | 13.759,20 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 20.26 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 27.1 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.