20201326
20201326
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 19.384,8261 Ft |
5 - 9 | 17.448,2609 Ft |
10 - 19 | 16.478,0609 Ft |
20 + | 14.537,6609 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 23.41 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.