Menü Keresés

Precíziós beállító M12 45.0 29.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201340

Gyártói cikkszám:

20201340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.394,2522 Ft
5 - 9 19.254,4435 Ft
10 - 19 18.184,5391 Ft
20 + 16.044,7304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.394 Ft

1 x 21.394,2522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M12
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 54.82
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot