Menü Keresés

Precíziós beállító M20 58.0 37.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201371

Gyártói cikkszám:

20201371

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.785,9565 Ft
5 - 9 24.109,2783 Ft
10 - 19 22.767,1044 Ft
20 + 20.090,4261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.786 Ft

1 x 26.785,9565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M20
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 59.08
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 148.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot