20201388
20201388
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 26.785,9565 Ft |
5 - 9 | 24.109,2783 Ft |
10 - 19 | 22.767,1044 Ft |
20 + | 20.090,4261 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M24 |
h1 | 37.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 20.30 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 148.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.