20201531
20201531
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 20.914,9044 Ft |
5 - 9 | 18.824,9478 Ft |
10 - 19 | 17.778,0522 Ft |
20 + | 15.688,096 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M6 |
h1 | 55.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 36.56 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.40 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.