Menü Keresés

Precíziós beállító M10 45.0 67.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201562

Gyártói cikkszám:

20201562

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.899,2435 Ft
5 - 9 22.410,4696 Ft
10 - 19 21.164,1652 Ft
20 + 18.675,391 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.899 Ft

1 x 24.899,2435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M10
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 64.01
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.00
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot