Menü Keresés

Precíziós beállító M24 58.0 86.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201616

Gyártói cikkszám:

20201616

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 40.219,20 Ft
5 - 9 36.196,513 Ft
10 - 19 34.187,087 Ft
20 + 30.164,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

40.219 Ft

1 x 40.219,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M24
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 20.30
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 148.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot