Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 106.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201623

Gyártói cikkszám:

20201623

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 66.763,5652 Ft
5 - 9 60.087,2087 Ft
10 - 19 56.750,9478 Ft
20 + 50.074,591 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

66.764 Ft

1 x 66.763,5652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M20
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 136.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 225.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot