20201647
20201647
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 66.763,5652 Ft |
5 - 9 | 60.087,2087 Ft |
10 - 19 | 56.750,9478 Ft |
20 + | 50.074,591 Ft |
Beállító típus | Standard |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M30 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 20.6 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz