Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 43.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201654

Gyártói cikkszám:

20201654

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 25.497,4696 Ft
5 - 9 22.947,3391 Ft
10 - 19 21.674,1913 Ft
20 + 19.124,061 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.497 Ft

1 x 25.497,4696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M6
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 20.26
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 27.10
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot