20201678
20201678
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 28.634,3217 Ft |
5 - 9 | 25.769,7391 Ft |
10 - 19 | 24.339,3652 Ft |
20 + | 21.474,783 Ft |
Beállító típus | Záróanyával |
---|---|
Kompatibilis menetméret | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Terhelhetőség csavarral max kN | 30.86 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.40 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz