Menü Keresés

Precíziós beállító M16 45.0 67.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201692

Gyártói cikkszám:

20201692

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 31.775,0087 Ft
5 - 9 28.595,9739 Ft
10 - 19 27.008,3739 Ft
20 + 23.833,174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.775 Ft

1 x 31.775,0087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M16
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 28.90
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.00
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot