Menü Keresés

Precíziós beállító M24 70.0 106.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201722

Gyártói cikkszám:

20201722

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 79.629,2609 Ft
5 - 9 71.668,2522 Ft
10 - 19 67.683,913 Ft
20 + 59.722,904 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

79.629 Ft

1 x 79.629,2609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M24
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 97.30
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 225.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot