Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 55.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20202156

Gyártói cikkszám:

20202156

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 28.634,3217 Ft
5 - 9 25.769,7391 Ft
10 - 19 24.339,3652 Ft
20 + 21.474,783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.634 Ft

1 x 28.634,3217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Záróanyával
Kompatibilis menetméret M10
h1 55.0
h2 41.0
h3 14.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 23.41
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 43.40
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot