Menü Keresés

Precíziós beállító M20 58.0 86.0 Rozsdamentes acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20202163

Gyártói cikkszám:

20202163

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.904,9826 Ft
5 - 9 44.015,6348 Ft
10 - 19 41.569,0435 Ft
20 + 36.679,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.905 Ft

1 x 48.904,9826 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus With Locknut
Kompatibilis menetméret M20
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 59.08
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 148.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot