Menü Keresés

Precíziós beállító M5 25.0 19.0 Acél

A precíziós beállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20202224

Gyártói cikkszám:

20202224

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 15.557,713 Ft
5 - 9 14.000,7913 Ft
10 - 19 13.222,3304 Ft
20 + 11.669,2435 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.558 Ft

1 x 15.557,713 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M5
h1 19.0
h2 15.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 33.40
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot