Menü Keresés

Precíziós beállító M20 70.0 43.0 Acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20202231

Gyártói cikkszám:

20202231

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 27.729,313 Ft
5 - 9 24.956,7652 Ft
10 - 19 23.568,5739 Ft
20 + 20.796,0261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.729 Ft

1 x 27.729,313 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M20
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Terhelhetőség csavarral max kN 210.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot