Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 55.0 Acél

A precíziós beállító záróanyával lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20202316

Gyártói cikkszám:

20202316

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 23.645,2696 Ft
5 - 9 21.279,2087 Ft
10 - 19 20.098,0957 Ft
20 + 17.735,87 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.645 Ft

1 x 23.645,2696 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus With Locknut
Kompatibilis menetméret M10
h1 55.0
h2 41.0
h3 14.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 37.90
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot