Menü Keresés

Puha, recézett sapka 24.4 mm 25.6 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus és UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20592707

Gyártói cikkszám:

20592707

4500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 62,5453 Ft
1500 - 7499 44,6752 Ft
7500 + 40,2077 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

9.382 Ft

150 x 62,5453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M25-M26;3/4"
Menetszabvány Gázmenetek
Menetszabvány Metrikus menetek
D 25.6 mm
d 24.4 mm
M 22.0 mm
ID 25.6 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot