Menü Keresés

Puha, recézett sapka 44.3 mm 48.5 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus és UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20592738

Gyártói cikkszám:

20592738

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 115,8564 Ft
500 - 2499 82,7546 Ft
2500 + 74,4791 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.793 Ft

50 x 115,8564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M50;1.1/2"
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot