Menü Keresés

Puha, recézett sapka 59.2 mm 62.0 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt a metrikus és UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE anyagból.
Essentra cikkszám:

20592745

Gyártói cikkszám:

20592745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 152,3099 Ft
500 - 2499 108,7927 Ft
2500 + 97,9135 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.615 Ft

50 x 152,3099 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M56-M58;2"
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Kompatibilis menet szabvány Gázmenetek
Szín Kék
Anyag TPE
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot