Menü Keresés

Puha, recézett sapka 9.6 mm (ID) Kék

Ez a puha recés sapka kék TPE-ből készült. Egyszerű védelmet nyújt a metrikus, BSP és UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Az ajánlott működési hőmérséklete minimum -60 °C és maximum +135 °C között mozog.
Essentra cikkszám:

10093979

Gyártói cikkszám:

2281000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 111,0159 Ft
1000 - 1999 47,513 Ft
2000 - 4999 28,9568 Ft
5000 + 21,8167 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.102 Ft

100 x 111,0159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány UNF menetek
D 13.0 mm
d 9.6 mm
M 13.0 mm
m 12.0 mm
ID 11.0 mm
12.8 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot