Menü Keresés

Puha, recézett sapka 12.3 mm 13.3 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10093986

Gyártói cikkszám:

2282000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 41,3381 Ft
1000 - 1999 37,5801 Ft
2000 - 4999 34,1637 Ft
5000 + 31,0579 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.134 Ft

100 x 41,3381 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M14 . 1/4" . 5/8"
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Kompatibilis menet szabvány BSP menetek
Kompatibilis menet szabvány UNF menetek
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot