Menü Keresés

Puha, recézett sapka 15.6 mm 17.3 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10093993

Gyártói cikkszám:

2283000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 56,0635 Ft
1000 - 1999 50,9668 Ft
2000 + 46,3334 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.606 Ft

100 x 56,0635 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16 . 3/8"
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Kompatibilis menet szabvány BSP menetek
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot