Menü Keresés

Puha, recézett sapka 19.8 mm 20.8 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094006

Gyártói cikkszám:

2284000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 59,3578 Ft
1000 - 1999 53,9616 Ft
2000 + 49,056 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.936 Ft

100 x 59,3578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20 . M22 . 1/2"
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
D 23.4 mm
d 19.8 mm
M 18.7 mm
m 17.5 mm
ID 21.0 mm
22.3 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot