Menü Keresés

Puha, recézett sapka 24.4 mm 25.6 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094013

Gyártói cikkszám:

2285000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 326,171 Ft
500 - 999 139,5958 Ft
1000 - 2999 53,9469 Ft
3000 + 43,6336 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.309 Ft

50 x 326,171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány BSP Threads
Menetméret M25 . M26 . 3/4"
Szín Kék
Teljes anyag Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot