Menü Keresés

Puha, recézett sapka 31.7 mm 35.4 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094037

Gyártói cikkszám:

2286000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 291,7853 Ft
2000 + 124,8794 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

58.357 Ft

200 x 291,7853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Kompatibilis menet szabvány BSP menetek
Kompatibilis menet szabvány UNF menetek
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot