Menü Keresés

Puha, recézett sapka 37.5 mm 41.3 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094044

Gyártói cikkszám:

2287000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 331,0832 Ft
1500 - 2999 141,6982 Ft
3000 + 87,2672 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

49.662 Ft

150 x 331,0832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
M 20.8 mm
m 20.8 mm
ID 37.5 mm
42.8 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot