Menü Keresés

Puha, recézett sapka 44.3 mm 48.5 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094051

Gyártói cikkszám:

2288000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 436,2045 Ft
1000 - 2999 186,6884 Ft
3000 + 116,6207 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

43.620 Ft

100 x 436,2045 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M50 . 1-1/2"
Kompatibilis menet szabvány Metrikus menetek
Kompatibilis menet szabvány BSP menetek
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot