A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: TPE, , LDPESzín: Kék, , PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3504 Ft - 9,8784 Ft | 15000 Raktáron |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Piros
|
||
6,6265 Ft - 10,3079 Ft | 10000 Raktáron |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Piros
|
||
26,8166 Ft - 41,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Piros
|
||
9,6981 Ft - 15,086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Piros
|
||
25,1255 Ft - 39,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Piros
|
||
16,2901 Ft - 25,3402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Piros
|
||
31,7865 Ft - 49,4456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Piros
|
||
10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1/2"
|
Kék
|
||
53,012 Ft - 82,4631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.1/2"
|
Kék
|
||
13,0804 Ft - 20,3473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M12
|
Kék
|
||
39,0687 Ft - 60,7736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M42
|
Kék
|
||
16,3591 Ft - 25,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
9/16 x 18
|
Kék
|
||
46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
Kék
|
||
39,69 Ft - 61,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
Kék
|
||
6,0052 Ft - 9,3415 Ft | 25000 Raktáron |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Piros
|
||
27,6449 Ft - 43,0032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Piros
|
||
10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Piros
|
||
22,8476 Ft - 35,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Piros
|
||
10,5264 Ft - 16,3745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Piros
|
||
17,8432 Ft - 27,7561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Piros
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.