Menü Keresés

Élvédő 6.5 mm 6.9 mm SR 6449 Fehér

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Essentra cikkszám:

10237427

Gyártói cikkszám:

34009504003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 24.296,2458 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.296 Ft

1 x 24.296,2458 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 9.4 mm
Pánt szélessége 6.5 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Stílus Edge Protector
Típus 2
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot