Menü Keresés

Élvédő 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

Az éltömítés és szegélyszigetelés ideális EMI árnyékoláshoz és védelemhez. Standard PVC anyagból készülnek.
Essentra cikkszám:

10412565

Gyártói cikkszám:

34009507001

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 28.041,2144 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

28.041 Ft

1 x 28.041,2144 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 12.5 mm
Pánt szélessége 9.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Stílus Edge Protector
Típus 3
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot