Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 12.0 85.0 M6 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20262648

Gyártói cikkszám:

20262648

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 43.866,0783 Ft
3 - 4 37.285,5913 Ft
5 - 9 35.092,0957 Ft
10 + 32.898,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

43.866 Ft

1 x 43.866,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Closed type bearings
d1 for h7 12.0
d1 tol H6 22.0
w1 85.0
h1 32.0
h2 16.0
h3 13.0
h4 13.0
l1 85.0
l2 & w2 73.0
l3 ±002 42.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.3
Static load C0 max. kN 2.0
Súly kg 0.70

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot