Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 20.0 130.0 M8 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20262655

Gyártói cikkszám:

20262655

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 95.539,7739 Ft
3 - 4 81.209,1913 Ft
5 - 9 76.431,0522 Ft
10 + 71.656,748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

95.540 Ft

1 x 95.539,7739 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Closed type bearings
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w1 130.0
h1 46.0
h2 23.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Súly kg 2.15

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot