Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 25.0 160.0 M10 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20262679

Gyártói cikkszám:

20262679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 85.235,713 Ft
3 - 4 72.450,5478 Ft
5 - 9 68.190,1044 Ft
10 + 63.925,826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

85.236 Ft

1 x 85.235,713 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Closed type bearings
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w1 160.0
h1 56.0
h2 28.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Súly kg 4.07

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot