Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 30.0 18.0 M12 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20263409

Gyártói cikkszám:

20263409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 112.700,4261 Ft
3 - 4 95.796,7044 Ft
5 - 9 90.159,5739 Ft
10 + 84.526,278 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

112.700 Ft

1 x 112.700,4261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Closed type bearings
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w1 18.0
h1 64.0
h2 32.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Súly kg 5.87

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot