20263485
20263485
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 46.910,8957 Ft |
3 - 4 | 39.874,0696 Ft |
5 - 9 | 37.527,1826 Ft |
10 + | 35.184,13 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Open type bearings |
---|---|
d1 for h7 | 12.0 |
d1 tol H6 | 22.0 |
w | 7.0 |
w1 | 85.0 |
h1 | 30.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 13.0 |
l1 | 85.0 |
l2 & w2 | 73.0 |
l3 ±002 | 42.0 |
d3 | 5.3 |
w4 | M6 |
Dyn. load C max. kN | 1.3 |
Static load C0 max. kN | 2.0 |
Súly kg | 0.59 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.