Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 16.0 100.0 M6 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20263522

Gyártói cikkszám:

20263522

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 64.907,5304 Ft
3 - 4 55.171,0174 Ft
5 - 9 51.926,7913 Ft
10 + 48.682,565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

64.908 Ft

1 x 64.907,5304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Open type bearings
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Súly kg 0.92

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot