Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 20.0 130.0 M8 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20263539

Gyártói cikkszám:

20263539

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 72.761,1652 Ft
3 - 4 61.847,3739 Ft
5 - 9 58.208,1652 Ft
10 + 54.572,791 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

72.761 Ft

1 x 72.761,1652 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Open type bearings
d1 for h7 20.0
d1 tol H6 32.0
w 10.2
w1 130.0
h1 42.0
h2 25.0
h3 18.0
h4 19.0
l1 130.0
l2 & w2 115.0
l3 ±002 72.0
d3 6.8
w4 M8
Dyn. load C max. kN 3.2
Static load C0 max. kN 4.9
Súly kg 1.82

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot