Menü Keresés

Quadro vezetőkocsi 25.0 160.0 M10 Alumínium

A Quadro vezetőkocsi egy zárt típusú csapágy, amely precíz és hatékony lineáris mozgást tesz lehetővé nagy terhelésű alkalmazásokban. Belsejében négy lineáris golyós persely található, ami növeli a stabilitást. 20°C és +80°C közötti hőmérsékletnek áll ellen. Alumíniumból készült, acél lineáris golyós perselyekkel.
Essentra cikkszám:

20263546

Gyártói cikkszám:

20263546

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 102.135,60 Ft
3 - 4 86.815,6435 Ft
5 - 9 81.707,713 Ft
10 + 76.603,617 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

102.136 Ft

1 x 102.135,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Open type bearings
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w 12.9
w1 160.0
h1 51.0
h2 30.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Súly kg 3.46

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot