Menü Keresés

Ragasztott alátét M8 Acél;NBR 80 Nitril NBR 80

A fekete kötésű o-gyűrű acél alátétet és nitril (NBR 80) gyűrűt kombinál, hogy hidraulikus folyadékok vagy motor-kenőolajos alkalmazásokhoz tömítést biztosítson.
Essentra cikkszám:

10358528

Gyártói cikkszám:

178104969999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 124,5333 Ft
500 - 999 112,0608 Ft
1000 + 105,845 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.453 Ft

100 x 124,5333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus Metrikus
Kompatibilis rögzítőelemek M8
Alátét típusa Ragasztott alátét
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot