Menü Keresés

Ragasztott alátét M12 Acél;NBR 80 Nitril NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile NBR 80 ring to provide a seal in applications with hydraulic fluids or engine lubricating oils.
Essentra cikkszám:

10358542

Gyártói cikkszám:

178105169999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 109,4184 Ft
500 - 999 98,4793 Ft
1000 + 93,0303 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.942 Ft

100 x 109,4184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus Metrikus
Kompatibilis rögzítőelemek M12
Alátét típusa Ragasztott alátét
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot