Menü Keresés

Ragasztott alátét M22 Acél;NBR 80 Nitril NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile NBR 80 ring to provide a seal in applications with hydraulic fluids or engine lubricating oils.
Essentra cikkszám:

10358566

Gyártói cikkszám:

178105569999

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 161,0061 Ft
500 - 999 144,8919 Ft
1000 + 136,8552 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.101 Ft

100 x 161,0061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus Metrikus
Kompatibilis rögzítőelemek M22
Alátét típusa Ragasztott alátét
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot