Menü Keresés

Ragasztott alátét készlet BSP Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

This kit is made of a selection of bonded imperial o-ring made of a steel washer and nitrile (NBR 80) ring. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra cikkszám:

10385227

Gyártói cikkszám:

490041

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.639,6345 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.640 Ft

1 x 13.639,6345 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr;fekete
Teljes anyag Lágyacél;Nitril butadién gumi 80
Tömítés anyaga Nitril NBR 80
Menettípus BSP
Kompatibilis rögzítőelemek 1/8 átmenő 1 BSP
Alátét típusa Birodalmi ragasztott alátét készlet
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot